Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Tuntoetäisyys [mm] | 8 |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | pyörivien ja lineaaristen liikkeiden valvonta / alinopeuden valvonta; ruuhkavalvonta |
Nimellisjännite DC [V] | 10...36 |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 15 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 150; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: 250; Pulssilähtö: 15) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 8 |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | ei |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...6 |
Asettelualue [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
Mittausperiaate | induktiivinen |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 10 |
Käynnistysviive [s] | 0...15 |
---|---|
Maks. pulssitaajuus [Imp/min] | 18000 |
Kytkentäpisteen asetus | Opetustoiminto |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -25...60 | |
Suojausluokka | IP 67 |
ATEX-merkintä | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ATEX-merkintä |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [vuotta] | 1051 |
Paino [g] | 177 |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316); PBT; TPE-U |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|