Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Tuntoetäisyys [mm] | 24 |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 54 |
Sovellutus | pyörivien ja lineaaristen liikkeiden yksinkertainen valvonta / alinopeuden valvonta; ruuhkavalvonta |
---|
Nimellisjännite DC [V] | 10...30 |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 10 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 24 |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | ei |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...19,44 |
Asettelualue [Imp/min] | 5...9600 |
---|---|
Mittausperiaate | induktiivinen |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 10 |
Käynnistysviive [s] | 0...30; (askeleissa: 100 ms; Oletus: 15 s) |
---|---|
Maks. pulssitaajuus [Imp/min] | 12000 |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 636 | ||||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 182 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiaalit | PA |
Näyttö |
|
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: messinki, valkopronssipäällystetty |
---|