Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 10 |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Sovellutus | pyörivien ja lineaaristen liikkeiden yksinkertainen valvonta / alinopeuden valvonta; ruuhkavalvonta |
---|
Nimellisjännite AC [V] | 20...250 |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 20...250 |
Nimellistaajuus AC [Hz] | 45...65 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 6,5 |
Minimikuormitus [mA] | 6 |
Maks. vuotovirta [mA] | 1,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 200 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 10 |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | ei |
Asettelualue [Imp/min] | 5...300 |
---|
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 10 |
Käynnistysviive [s] | 12; (tyyp.) |
---|---|
Maks. pulssitaajuus [Imp/min] | 1500 |
Kytkentäpisteen asetus | monikierrospotentiometri |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
ATEX-merkintä | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20°C...+60°C | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Paino [g] | 0,256 |
---|---|
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | messinki erikoispinnoitettu; PBT |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|