Malli | potentiaalimoduli 2 x 5 x 2,5 mm² |
---|
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Suojausluokka | III |
Maks. kuormitusvirta [A] | 20 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...70 |
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 64,8 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskoasennus |
Asennusohje | Ketjutus mahdollinen |
Mitat [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Liitäntä | jousiliittimet: |
---|