- Tuotteet
- Jännitesyöttö
- Sulakkeet
- DF2524
Suojapiirimoduli keskeytymättömälle jännitesyötölle
DF2524
Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2
Suojapiirimoduli keskeytymättömälle jännitesyötölle
DF2524
Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2
- 24 V toisiopiirin jatkuva monitorointi
- Luotettava katkaisu vikatapauksessa
- Koneistojen ja laitosten modulaarinen ja selektiivinen suojaus
- Selvästi näkyvä LED-merkkivalo kapasiteetin käyttöasteen, kytkentätilan ja käytön osoitukseen
- Signaalien ja diagnostiikkatietojen siirto IO-Link-liitännän kautta
Sovellutus
Asennus | kisko TH35; mukaan EN 60715 |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | SELV/PELV mukaan |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Tulojännite DC [V] | 19,2...30 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 24 V DC) [ms] | 10 |
Lepovirta [mA] | 12 |
Kanavien lukumäärä | 2 |
Nimellisvirta [A] | 1...4 |
Nimellisvirta (suojattu piiri) [A] | 4 |
Lähdöt
Kuormituskapasitanssi yhteensä [mF] | 20 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...70 |
Suojausluokka | IP 20; (etupuolelta) |
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 73,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||
---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | jousiliittimet: |
---|
kaaviot ja käyrät
Lähtökäyrä
|
|
---|