Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|
Sovellutus | prosessoripohjainen pulssijonojen arviointijärjestelmä, taajuus; kierrosluku; nopeus; pulssit ja koneen käyttöajat |
---|
Nimellisjännite AC [V] | < 230 |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Nimellisjännitteen toleranssi [%] | 10 |
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] | 10 |
Nimellistaajuus AC [Hz] | 50...60 |
Tehonkulutus [W] | 3 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1; Rähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Rähtöjen lukumäärä | 2 |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | 8 A (1250 VA / 250 V AC) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Asettelualue Hz [Hz] | 0,1...1000 |
---|---|
Asettelualue [Imp/min] | 1...60000 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 75 |
Suojausluokka | IP 50 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 0,365 |
---|---|
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
Materiaalit | muovi |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
---|
kaksoisliittimet: 2 x ...2,5 mm² |