Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Mitat [mm] | 93 x 25,4 x 109,1 |
Sovellutus | yleiskäyttöinen pulssijonojen arviointi (yli- ja alinopeus); pyörimisnopeuden valvonta |
---|
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] | > 20 |
---|---|
Nimellisjännite AC [V] | 110...240 |
Nimellisjännite DC [V] | 27 |
Nimellisjännitteen toleranssi [%] | > 20 |
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] | 20...10 |
Nimellistaajuus AC [Hz] | 50...60 |
Eristysluokka [V] | 9 |
Maks. tehonkulutus AC [W] | 6 |
Maks. tehontarve DC [W] | 4 |
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] | 18,5...30; (SELV, ≤ 100 mA) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Rähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
Rähtöjen lukumäärä | 1 |
Koskettimien kuormitettavuus | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (resistiivinen kuorma) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Asettelualue Hz [Hz] | 0,2...2000 |
---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...100 |
---|
Käynnistysviive [s] | 0,1...15 |
---|
Kytkentäpisteen asetus | potentiometri |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 80; (40 °C: 50 % ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 20 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Likaantumisaste | 2; (≤ 240 V AC) |
Hyväksyntä | UL: N001 |
---|---|
MTTF [vuotta] | 212 |
Paino [g] | 241,5 |
---|---|
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
Asennustapa | kisko; (TH35 EN 60715) |
Mitat [mm] | 93 x 25,4 x 109,1 |
Materiaalit | muovi: PC-GF20 |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Liitäntä | nastatunnisteet: 4 x ; Välistys: 5,0 mm |
---|