Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Mitat [mm] | 75 x 55 x 110 |
Sovellutus | yleiskäyttöinen pulssijonojen arviointi (yli- ja alinopeus); pyörimisnopeuden valvonta |
---|
Nimellisjännite AC [V] | 27...60 |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 27...60 |
Nimellisjännitteen toleranssi [%] | < 10 |
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] | 20...10 |
Nimellistaajuus AC [Hz] | 50...60 |
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Rähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Rähtöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | 6 A (250 V AC); B300, R300 |
Analogiavirtalähtö [mA] | ...200 |
Analogiajännitelähtö [V] | ...24 |
Asettelualue [Imp/min] | 5...5000 |
---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 5...100 |
---|---|
Toistotarkkuus [% Sr:stä] | 1 |
Käynnistysviive [s] | 0,5...15 |
---|
Kytkentäpisteen asetus | hienosäätö alueen sisällä potentiometrillä |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 40 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Paino [g] | 289,6 |
---|---|
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
Mitat [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiaalit | muovi |
Näyttö |
|
---|