You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. DD0106

Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

DD0106

D100/230VAC/WINDOW

Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

DD0106

D100/230VAC/WINDOW

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Kotelo DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat [mm] 75 x 55 x 110
Sovellutus
Sovellutus yleiskäyttöinen pulssijonojen arviointi (yli- ja alinopeus); pyörimisnopeuden valvonta
Sähköiset tiedot
Nimellisjännite AC [V] < 230
Nimellisjännite DC [V] 24
Nimellisjännitteen toleranssi [%] 10
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] 10
Nimellistaajuus AC [Hz] 50...60
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Rähtöjen lukumäärä: 2
Lähdöt
Rähtöjen lukumäärä 2
Koskettimien kuormitettavuus 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Mittaus- / asettelualue
Asettelualue [Imp/min] 100...1000
Tarkkuus / poikkeamat
Hystereesi [% Sr:stä] 5
Toistotarkkuus [% Sr:stä] 1
Vasteajat
Käynnistysviive [s] 0,5...15
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kytkentäpisteen asetus hienosäätö alueen sisällä potentiometrillä
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...70
Suojausluokka IP 40
Suojausluokka, liittimet IP 20
Mekaaniset tiedot
Kotelo DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat [mm] 75 x 55 x 110
Materiaalit muovi
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 2 x LED, punainen