Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|
Sovellutus | yleiskäyttöinen pulssijonojen arviointi (yli- ja alinopeus); pyörimisnopeuden valvonta |
---|
Nimellisjännite AC [V] | < 230 |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Nimellisjännitteen toleranssi [%] | 10 |
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] | 10 |
Nimellistaajuus AC [Hz] | 50...60 |
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Rähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Rähtöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Asettelualue [Imp/min] | 5...5000 |
---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 5...100 |
---|---|
Toistotarkkuus [% Sr:stä] | < 5 |
Käynnistysviive [s] | 0,5...15 |
---|
Kytkentäpisteen asetus | hienosäätö alueen sisällä potentiometrillä |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 40 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Materiaalit | muovi |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
---|