You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. DD0029

Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

DD0029

D100/230VAC/0-20mA

Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

DD0029

D100/230VAC/0-20mA

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Kotelo DIN-kiskoon asennettava kotelo
Sovellutus
Sovellutus yleiskäyttöinen pulssijonojen arviointi (yli- ja alinopeus); pyörimisnopeuden valvonta
Sähköiset tiedot
Nimellisjännite AC [V] < 230
Nimellisjännite DC [V] 24
Nimellisjännitteen toleranssi [%] 10
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] 10
Nimellistaajuus AC [Hz] 50...60
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1; Rähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Rähtöjen lukumäärä 1
Koskettimien kuormitettavuus 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 0...20
Maks. kuormitus [Ω] 500
Mittaus- / asettelualue
Asettelualue [Imp/min] 5...50
Tarkkuus / poikkeamat
Hystereesi [% Sr:stä] 5...100
Toistotarkkuus [% Sr:stä] 1
Vasteajat
Käynnistysviive [s] 0,5...15
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kytkentäpisteen asetus hienosäätö alueen sisällä potentiometrillä
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...70
Suojausluokka IP 40
Suojausluokka, liittimet IP 20
Mekaaniset tiedot
Kotelo DIN-kiskoon asennettava kotelo
Materiaalit muovi
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus LED, punainen