Kotelo | muovikotelo |
---|
Sovellutus | impulssijonojen valvonta, asetusarvon alitus / min.- ja maks.kohta |
---|
Nimellisjännite DC [V] | 24...28 |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] | 10,5; (≤ 10 mA) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Rähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Rähtöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | 8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC) |
Asettelualue [Imp/min] | 100...20000 |
---|
Toistotarkkuus [% Sr:stä] | 1 |
---|
Kytkentäpisteen asetus | Opetustoiminto |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Kotelo | muovikotelo |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PC; kansi: Polystyrol läpinäkyvä |
Näyttö |
|
---|