Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Mitat [mm] | 75 x 100 x 110 |
Sovellutus | pulssijonojen arviointi laitosten minimipyörimisnopeuden valvomiseksi ; sentrifugit ; sekoittimet |
---|
Nimellisjännite AC [V] | < 230 |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Nimellisjännitteen toleranssi [%] | 10 |
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] | 10 |
Nimellistaajuus AC [Hz] | 50...60 |
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] | 24 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Rähtöjen lukumäärä: 3 |
---|
Rähtöjen lukumäärä | 3 |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | 4 A / 250 V AC (30 V DC) |
Asettelualue [Imp/min] | 50...500 |
---|
Hystereesi [% Sr:stä] | < 5 |
---|---|
Toistotarkkuus [% Sr:stä] | < 5 |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...55 |
---|---|
Suojausluokka | IP 40 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Mitat [mm] | 75 x 100 x 110 |
Materiaalit | muovi |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
---|
Liitäntä | liittimet: ...2,5 mm² |
---|