Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Mitat [mm] | 75 x 100 x 110 |
Sovellutus | Hihnan valvonta 2 anturilla elevaattorin ylä- ja alapäässä; Sivuttaissiirtymän valvonta elevaattoreissa hihnan kulumisen ja vahingoittumisen välttämiseksi |
---|
Nimellisjännite AC [V] | < 230 |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Nimellisjännitteen toleranssi [%] | 10 |
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] | 10 |
Nimellistaajuus AC [Hz] | 47...63 |
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] | 24 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Rähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Rähtöjen lukumäärä | 2 |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | 6 A / 1000 VA / 250 V AC |
Kytkentäpisteen asetus | potentiometri |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 40 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Paino [g] | 624 |
---|---|
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
Mitat [mm] | 75 x 100 x 110 |
Materiaalit | muovi |
Näyttö |
|
---|
Liitäntä | liittimet: ...2,5 mm² |
---|