- Tuotteet
- CR3170
LTE/GNSS/Ethernet reititin
CR3170
4G/LTE Cellular Router
LTE/GNSS/Ethernet reititin
CR3170
4G/LTE Cellular Router
Sovellutus
Radiohyväksyntä | EU/RED; USA; Kanada | |
---|---|---|
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 9...30 DC |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 12 / 24 |
Tehonkulutus [W] | 2; (maksimi: 7 W) |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 3; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Rähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 3 |
---|---|
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...24 |
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
---|---|
Jännitealue DC [V] | < 30 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 300 |
Rähtöjen lukumäärä | 1 |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | WLAN; Mobiiliverkot; Ethernet; RS232; RS485 |
---|---|
USB-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Tiedonsiirtostandardi | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | ||
---|---|---|---|
Taajuuskaista | GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 800 (B6, B19) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5, B18, B19, B26) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2, B25, B39) / 2100 (B1) / 2300 (B40) / 2500 (B41) / 2600 (B7, B38) | ||
Lähetysteho [mW] | GSM: 1995,26; WCDMA: 251,19; LTE: 199,53 | ||
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Liitintyyppi | USB A |
---|---|
Käyttötyyppi | Oheislaiteliitäntä |
Tiedonsiirtostandardi | IEEE 802.11 b/g/n |
---|---|
Taajuuskaista | 2,4 GHz |
Lähetysteho [mW] | 53,23; (2,4 GHz: 100 mW) |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...75 |
---|---|
Suojausluokka | IP 30 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 423,2 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: alumiini; Käyttöelementit: muovi |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Laitteisto
Prosessori | Atheros Wasp, MIPS 74Kc, 550 MHz |
---|---|
Työmuisti | 128 MB DDR2 |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - GNSS
Pistokeliitäntä: 1 x SMA |
Sähköinen liitäntä - LAN/WAN
Pistokeliitäntä: 4 x RJ45 |
Sähköinen liitäntä - LTE
Pistokeliitäntä: 2 x SMA |
Sähköinen liitäntä - RS232
Pistokeliitäntä: 1 x SUB-D |
Sähköinen liitäntä - RS485
Pistokeliitäntä: 1 x |
Sähköinen liitäntä - Syöttöliitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x |
Sähköinen liitäntä - WLAN
Pistokeliitäntä: 2 x SMA |
Sähköinen liitäntä - tulot / lähdöt
I/O | Pistokeliitäntä: 1 x |
---|