Käyttöjännite [V] | 12...27 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 11...48 |
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
---|---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
Tiedonsiirtonopeus | 250 (125...1000) kBaud |
---|---|
Liitäntä | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Päätevastus | kyllä; (sisäinen ; 120 Ohm; ei voida deaktivoida) |
Tiedonsiirtonopeus | 250 kBaud |
---|---|
Liitäntä | CAN Interface ISO 11783 |
Päätevastus | ei |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 190,1 |
---|---|
Asennustapa | pulpetti / pinta |
Mitat [mm] | 72 x 104 x 29 |
Materiaalit | kotelo: PA 12 musta |
Näyttö |
|
---|
Prosessori | ARM Cortex M4 32 bit |
---|---|
Ohjelmamuisti | 1,5 MB Flash |
Työmuisti | RAM: 320 kB FRAM: 16 kB |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |