Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 600; (Ø 210 (24 V DC)) |
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -30...75 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 65; (ruuvattavilla liittimillä varustetulle yksikölle) |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 658 |
---|---|
Mitat [mm] | 120,5 x 126 x 42 |
Materiaalit | alumiini pulveripinnoitettu |
Näyttö |
|
---|
Reaaliaikakello | kyllä |
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: 1 x M12 |