Malli | kotelomoduli |
---|
Käyttöjännite [V] | 24...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 20 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
PWM-tulojen lukumäärä | 1 |
---|---|
PWM-taajuustulot [Hz] | 122 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
Analogiajännitelähtö [V] | 0...5 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Suojausluokka | IP 67 |
MTTF [vuotta] | 347 |
---|
Paino [g] | 71,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 54 x 34 x 15 |
Materiaalit | polyamidi lasikuituvahvistettu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
tulo | Kaapeli: 0,28 m; / Holkitetut johdinpäät |
---|
|
|
---|