Malli | PCB-piirilevymoduli |
---|
Käyttöjännite [V] | 24...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 20 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
PWM-tulojen lukumäärä | 1 |
---|---|
PWM-taajuustulot [Hz] | 122; (24 V DC PWM-signaali) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
Analogiajännitelähtö [V] | 0...5 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|
Paino [g] | 37 |
---|---|
Mitat [mm] | 49 x 30 x 15 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
tulo | ruuviliittimet: 2,5 mm² |
---|
|
|
---|