- Tuotteet
- Liikkuvan kaluston järjestelmät
- I/O-modulit
- Laitteet valinnaisella ohjelmoitavuudella ja M12- tai DEUTSCH-liittimellä
- CR2051
I/O-modulit liikkuviin työkoneisiin
CR2051
ioControl/Out 16/DT6
I/O-modulit liikkuviin työkoneisiin
CR2051
ioControl/Out 16/DT6
- Antureiden ja toimilaitteiden hajautettu liitäntä
- Useita monitoimisia, konfiguroitavia tulo- ja lähtökanavia
- Tehokas CAN-liitäntä erilaisiin tiedonsiirtotehtäviin
- Ohjelmointi IEC 61131-3 -normin mukaisella CODESYS-kehitysohjelmistolla
- Hyvä suojausluokka liikkuvien koneiden tarpeisiin
{{ifmVariantName}}
Sähköiset tiedot | |||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC | ||||
Napaisuussuojaus | kyllä | ||||
Tulot / lähdöt | |||||
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 16 | ||||
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 16 | ||||
Lähdöt | |||||
Binäärilähtöjen lukumäärä | 16 | ||||
Oikosulkusuojaus | kyllä | ||||
Lähtöjen lukumäärä, PWM | 16 | ||||
Lähtöjen lukumäärä, PWM-I | 8 | ||||
Ohjelmisto / ohjelmointi | |||||
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä | ||||
Liitännät | |||||
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 2 | ||||
Käyttöolosuhteet | |||||
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 | ||||
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 | ||||
Suojausluokka | IP 65; IP 67 | ||||
Hyväksynnät / testit | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [vuotta] | 96 | ||||
Mekaaniset tiedot | |||||
Paino [g] | 711 | ||||
Asennustapa | asennus ruuveilla | ||||
Mitat [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 | ||||
Materiaalit | PA lasikuituvahvistettu | ||||
Näytöt / käyttöelementit | |||||
Näyttö |
|
||||
Huomautuksia | |||||
Pakkausyksikkö | 1 kpl | ||||
Sähköinen liitäntä - CAN-liitäntä 2 | |||||
Pistokeliitäntä: 2 x DEUTSCH-liitin | |||||
Sähköinen liitäntä - Lähdöt | |||||
Con. 1...8 | Pistokeliitäntä: 8 x DEUTSCH-liitin | ||||
Sähköinen liitäntä - jännitesyöttö / CAN-liitäntä 1 | |||||
Pistokeliitäntä: 1 x AMP-liitin | |||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — CR2051-00 — 22.08.2017 —
![]() |