Käyttöjännite [V] | 10...32 DC |
---|
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 8 |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 8 |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 8 |
---|---|
Lähtöjen lukumäärä, PWM | 8 |
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
---|
MTTF [vuotta] | 268 |
---|
Paino [g] | 483,8 |
---|---|
Mitat [mm] | 152 x 60 x 22 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12 |