Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 12 / 24 |
Virrankulutus [mA] | < 1125; (24 V DC; binäärilähdöillä: < 5000 mA) |
Tehonkulutus [W] | 27 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 2 |
---|---|
Videotulojen lukumäärä | 4; (analogia) |
Videotulo | PAL, NTSC |
Äänitulo | Stereo Line-In |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 2500 |
Äänilähtö | Stereo Line-Out; Headphones Out |
Parametrointimahdollisuudet | CODESYS 3.5 |
---|---|
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
Käyttöjärjestelmä | Embedded Linux 4.14 |
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 4 |
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
Videoliitäntöjen (CVBS) lukumäärä | 4 |
Tiedonsiirtonopeus | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protokolla | CANopen; SAE J1939; vapaa protokolla |
Profiili | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Liitäntä | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 100 MBit/s | |
Protokolla | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Tiedonsiirtonopeus | < 480 MBit/s |
---|---|
Versio | 2.0 |
Ympäristölämpötila [°C] | -35...65 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Varastointilämpötila [°C] | -35...85 | ||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) | ||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 3000 | ||
Suojausluokka | IP 65; IP 67; (kytketyillä erikseen tiivistetyillä johtimilla varustetuilla liittimillä ja kytketyillä M12-liittimillä tai sulkutulpilla: IP 67) | ||
Likaantumisaste | 2 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||||||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||||||||||||
Suolasuihkutesti |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 37 |
Paino [g] | 1467,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asennustapa | pulpetti / pinta | ||||||
Mitat [mm] | 223,6 x 137,4 x 46,5 | ||||||
Materiaalit | alumiinipainevalu pulveripinnoitettu; Näyttö: lasi heijastamaton ja vahvistettu | ||||||
Tietoa käyttöiästä |
|
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
||||
Näyttöresoluutio | 800 x 480 | ||||
Näyttötyyppi | värinäyttö | ||||
Näytön koko | 7" | ||||
Muotosuhde | 16:10 | ||||
Näytön taustavalaistus | LED | ||||
Värisyvyys | 18 Bit | ||||
Kirkkaus [cd/m²] | < 800; (säädettävä: 0...100 %; askeleissa: 1 %) | ||||
Kontrastisuhde | 1000:1 |
Prosessori | ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz |
---|---|
Työmuisti | 1 GByte RAM |
Massamuisti | 8 GByte Flash |
Reaaliaikakello | kyllä; UTC, paristovarmistettu |
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|