Käyttöjännite [V] | 10...32 DC |
---|
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
RS232-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Paino [g] | 1433,5 |
---|---|
Asennustapa | pulpetti / pinta |
Mitat [mm] | 109 x 165 x 65,3 |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
||||
Näyttöresoluutio | 320 x 240 | ||||
Näyttötyyppi | yksivärinäyttö | ||||
Näytön koko | 3,8" | ||||
Näytön taustavalaistus | LED |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12 |