Käyttöjännite [V] | 10...32 DC |
---|
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
---|---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
RS232-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
Paino [g] | 2292,5 |
---|---|
Asennustapa | pulpetti / pinta |
Mitat [mm] | 165 x 189 x 81 |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
||||
Näyttöresoluutio | 320 x 240 | ||||
Näyttötyyppi | yksivärinäyttö | ||||
Näytön koko | 5,7" | ||||
Näytön taustavalaistus | LED |
Reaaliaikakello | kyllä |
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|