Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 45 |
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 14 |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 8; Tulojen lukumäärä, analogia: 4; Tulojen lukumäärä, taajuus: 4; Tulojen lukumäärä, vastus: 4; Rähtöjen lukumäärä: 6 |
Tulojen lukumäärä, taajuus | 4 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, vastus | 4 |
Tulojen lukumäärä, binääri | 8 |
Tulojen lukumäärä, analogia | 4 |
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...32 |
Rähtöjen lukumäärä | 6 |
---|
Parametrointimahdollisuudet | tulo-/lähtötoiminnot |
---|---|
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
---|
MTTF [vuotta] | 106 |
---|
Paino [g] | 561 |
---|---|
Mitat [mm] | 163 x 112 x 46,1 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|