Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 16 |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 8; Tulojen lukumäärä, analogia: 4; Tulojen lukumäärä, taajuus: 4; Tulojen lukumäärä, vastus: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 8 |
Tulojen lukumäärä, taajuus | 4 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, vastus | 4 |
Tulojen lukumäärä, binääri | 8 |
Tulojen lukumäärä, analogia | 4 |
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...32 |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 8 |
---|---|
Lähtöjen lukumäärä, PWM | 8 |
Lähtöjen lukumäärä, PWM-I | 8 |
Lähtöjen lukumäärä, H-bridge | 4 |
Parametrointimahdollisuudet | tulo-/lähtötoiminnot |
---|---|
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
---|
MTTF [vuotta] | 106 |
---|
Paino [g] | 399 |
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|