Käyttöjännite [V] | 10...32 DC |
---|
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 42 |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 24; Tulojen lukumäärä, analogia: 8; Tulojen lukumäärä, taajuus: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 18; Rähtöjen lukumäärä: 10 |
Tulojen lukumäärä, taajuus | 4 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 24 |
Tulojen lukumäärä, analogia | 8 |
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...32 |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 18 |
---|---|
Rähtöjen lukumäärä | 10 |
Lähtöjen lukumäärä, PWM | 4 |
Parametrointimahdollisuudet | tulo-/lähtötoiminnot |
---|---|
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
RS232-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
MTTF [vuotta] | 84 |
---|
Paino [g] | 616,43 |
---|---|
Mitat [mm] | 223 x 134 x 33 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|