Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 64 |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 32; Tulojen lukumäärä, analogia: 16; Tulojen lukumäärä, taajuus: 16; Tulojen lukumäärä, vastus: 6; Binäärilähtöjen lukumäärä: 32; Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
Tulojen lukumäärä, taajuus | 16 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, vastus | 6 |
Tulojen lukumäärä, binääri | 32 |
Tulojen lukumäärä, analogia | 16 |
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...32 |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 32 |
---|---|
Analogialähtöjen lukumäärä | 2 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0,2...10 |
Lähtöjen lukumäärä, PWM | 28 |
Lähtöjen lukumäärä, PWM-I | 18 |
Lähtöjen lukumäärä, H-bridge | 2 |
Parametrointimahdollisuudet | tulo-/lähtötoiminnot |
---|---|
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 5 |
---|---|
RS232-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Paino [g] | 1774,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 153 x 43 x 277 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|