Sovellutus | kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa | |
---|---|---|
Radiohyväksyntä | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japani; Kiina; Taiwan ; Intia; Singapore; Ukraina | |
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Käyttöjännite [V] | 19,2...28,8 DC; (Jännitesyöttö ainoastaan DTE10x -vahvistinyksikön kautta (EN 60950-1 mukaan)) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
RFID-standardi | ISO 15693 |
Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm] | 180 | |||
---|---|---|---|---|
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm] | 90 | |||
Etäisyys ID-tag:iin [mm] |
|
Tiedonsiirtoliitäntä | DATA / DTE10x |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 132 |
---|---|
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | kotelo: ruostumaton teräs; Suojakansi: PPS; LED-ikkuna: PEI |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|