RFID-luku-/kirjoituspää HF
ANT411
DTRHF FNRWIDUS03
RFID-luku-/kirjoituspää HF
ANT411
DTRHF FNRWIDUS03
- Työkappalealustoihin ja tuotteisiin kiinnitettyjen ID-tunnisteiden luotettava identifiointi
- Kestävä, ruostumaton teräskotelo kokoonpano-, materiaalinsyöttö- ja tavarankäsittelysovellutuksiin
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- RFID HF luku-/kirjoituspää ei-uppoasennukseen
- RFID LF/HF vahvistinyksiköiden liittäminen luotettavan M12-liitinteknologian avulla
{{ifmVariantName}}
Sovellutus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovellutus | kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa | ||||||
Radiohyväksyntä | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japani; Kiina; Taiwan ; Intia; Etelä-Korea ; Singapore; Ukraina | ||||||
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
||||||
Sähköiset tiedot | |||||||
Käyttöjännite [V] | 19,2...28,8 DC; (Jännitesyöttö ainoastaan DTE10x -vahvistinyksikön kautta (EN 60950-1 mukaan)) | ||||||
Virrankulutus [mA] | < 50 | ||||||
Suojausluokka | III | ||||||
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 | ||||||
RFID-standardi | ISO 15693 | ||||||
Tunnistusalue | |||||||
Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm] | 90 | ||||||
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm] | 25 | ||||||
Etäisyys ID-tag:iin [mm] |
|
||||||
Liitännät | |||||||
Tiedonsiirtoliitäntä | DATA / DTE10x | ||||||
Käyttöolosuhteet | |||||||
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 | ||||||
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 | ||||||
Suojausluokka | IP 67; IP 69K | ||||||
Hyväksynnät / testit | |||||||
EMC |
|
||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||
Radio-hyväksyntä | EN 302 291-2 V1.1.1 / EN 300 330-2 V1.5.1 | ||||||
MTTF [vuotta] | 613,74 | ||||||
Mekaaniset tiedot | |||||||
Paino [g] | 113 | ||||||
Kotelo | sylinterinmuotoinen | ||||||
Asennus | uppoasennus ei sallittu | ||||||
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||
Kierremerkintä | M12 x 1 | ||||||
Materiaalit | kotelo: ruostumaton teräs; Suojakansi: PPS | ||||||
Näytöt / käyttöelementit | |||||||
Näyttö |
|
||||||
Tarvikkeet | |||||||
Toimitettavat osat |
|
||||||
Huomautuksia | |||||||
Huomautuksia | |||||||
Pakkausyksikkö | 1 kpl | ||||||
Sähköinen liitäntä | |||||||
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — ANT411-00 — 28.03.2013 —
![]() |