- Tuotteet
- Teollisuuden tiedonsiirto
- Ethernet-kenttämodulit
- Ethernet I/O -moduulit teollisuusautomaatiosovelluksiin
- AL4302
Ethernet-moduli PROFINET -liitännällä
AL4302
ETH Module PFL PN 8DO 8DI IP67
Ethernet-moduli PROFINET -liitännällä
AL4302
ETH Module PFL PN 8DO 8DI IP67
- Kenttäväylämoduuli digitaalituloilla ja -lähdöillä
- Toimilaitteiden ja antureiden liittäminen suoraan kenttäväylään kaapelointirakenteen yksinkertaistamiseksi
- Suurten toimilaiden liittäminen mahdollista
- Suurtaajuuslaskuritoiminto lähtöjen suoralla ohjausmahdollisuudella
- Ketjutettava jännitesyöttö standardoidun, L-koodatun M12-liitäntäteknologian avulla
Sovellutus
Sovellutus | Kenttäasennettavat I/O-modulit |
---|---|
Toiminta | Jännitesyöttö; kenttäväyläliitäntä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 20...30 DC; (US ; SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 300...3900 |
Suojausluokka | III |
Lisäjännitesyöttö [V] | 20...30 DC; (UA) |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 8 |
---|---|
Kuormitettavuus per portti [A] | 3,6 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3,6 |
---|---|
Kuormitettavuus per portti [A] | 3,6 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 8; Binäärilähtöjen lukumäärä: 8 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 8; (tyyppi 2 IEC 61131-2 mukaan) |
---|---|
Kytkentätaso "1" [V] | 11...30 |
Kytkentätaso "0" [V] | 0...5 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 8 |
---|---|
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 3600 |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | Laskuritoiminto | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toiminnot ja parametrit |
|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
---|
Tiedonsiirtostandardi | 100Base-TX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 100 MBit/s | ||||||||
Protokolla | PROFINET | ||||||||
Tehdasasetukset |
|
||||||||
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 | ||||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 | ||||
Suojausluokka | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Suojausluokka (NEMA 250) | 6P | ||||
Likaantumisaste | 2 | ||||
Kemialliset aineet |
|
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 421 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA oranssi; Naarasliitin: messinki niklattu |
Tiivistemateriaali | FKM |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: D; tiiviste: FKM |
---|
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö IN
XD1 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: L |
---|
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö OUT
XD2 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: L; tiiviste: FKM |
---|
Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä
Digital Output X1...X4 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; tiiviste: FKM |
---|