Sovellutus | Kenttäasennettavat I/O-modulit |
---|---|
Toiminta | Jännitesyöttö; kenttäväyläliitäntä |
Käyttöjännite [V] | 20...30 DC; (US ; SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3,6 |
Kokonaiskuormitettavuus (UL) [A] | 3,2 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 16 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 16; (tyyppi 2 IEC 61131-2 mukaan) |
---|---|
Kytkentätaso "1" [V] | 11...30 |
Kytkentätaso "0" [V] | 0...5 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Parametrointimahdollisuudet | Laskuritoiminto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toiminnot ja parametrit |
|
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
---|
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokolla | EtherNet/IP | ||||
Tehdasasetukset |
|
||||
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 | ||||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 | ||||
Suojausluokka | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Suojausluokka (NEMA 250) | 6P | ||||
Likaantumisaste | 2 | ||||
Kemialliset aineet |
|
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 129 |
Paino [g] | 425,3 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA oranssi; Naarasliitin: messinki niklattu |
Tiivistemateriaali | FKM |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
IN / OUT XF1, XF2 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: D; tiiviste: FKM |
---|
XD1 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: L |
---|
XD2 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: L; tiiviste: FKM |
---|
Digital Input X1...X8 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; tiiviste: FKM |
---|