Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 50 |
Kuormitettavuus per portti [A] | 0,1 |
---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 8 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 8; (4 x 2) |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulovirran rajoitus [mA] | 15 |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link-versio | 1.1 |
SDCI-standardi | IEC 61131-9 |
SIO-moodi | ei |
Prosessidata, binääri | 32 |
Min. prosessijakso [ms] | 2,9 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 | ||||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) | ||||
Suojausluokka | IP 67 | ||||
Suojausluokka (NEMA 250) | 6P | ||||
Kemialliset aineet |
|
EMC |
|
---|
Paino [g] | 144,5 |
---|---|
Materiaalit | PBT; Naarasliitin: messinki niklattu; O-rengas: FKM |
Tiivistemateriaali | FKM |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
Pistokeliitäntä: M8; koodaus: A; tiiviste: FKM |