Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 290 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 4; (kaksisuuntainen) |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30; (lattakaapelin kautta) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 240 |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
Piiri | PNP |
Jännitealue DC [V] | 15...30; (PELV mukaan; lattakaapelin kautta) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 2000; (käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i versio | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-profiili | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Paino [g] | 307 |
---|---|
Asennustapa | AS-i lattakaapeliliitäntä |
Materiaalit | PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
|
---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 4 x M12 |
---|