Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Lisäjännitesyöttö [V] | 24 DC |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | < 2 A |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; (riippuu käytettävästä yläosasta: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Paino [g] | 59,5 |
---|---|
Asennustapa | Kisko- ja takaseinäasennus |
Mitat [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materiaalit | PBT |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
kosketinnastat moduliyläosassa : |