Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | < 4 A |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Asennustapa | Kisko- ja takaseinäasennus |
---|---|
Mitat [mm] | 45 x 82,5 x 33 |
Materiaalit | PBT |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
ruuviliittimet: ...2,5 mm² |