Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|---|
Mitat [mm] | 55 x 60 x 35 |
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 160 |
Suojausluokka | III |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 5x; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: IP 67) |
ATEX-merkintä | II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ATEX-merkintä |
|
||
EMC |
|
AS-i versio | 2.1 |
---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | A.E |
AS-i-hyväksyntä | 75002 |
Paino [g] | 200,2 |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materiaalit | PBT; PC |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs |
---|