Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 60 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 6 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Rähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Jännitealue DC [V] | 24 |
Jännitealue AC [V] | 240 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 2500 |
Rähtöjen lukumäärä | 4 |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i-profiili | S-8.0 |
---|---|
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 8 |
AS-i ID-koodi [hex] | 0 |
Asennustapa | Kisko- ja takaseinäasennus; Ketjutus mahdollinen |
---|---|
Mitat [mm] | 45 x 135 x 51,5 |
Materiaalit | PA; PVC |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | COMBICON: |
---|