You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. AC2801

AS-i keskusasennusmoduli

AC2801

CabinetModule 4DI 4DO R ST

AS-i keskusasennusmoduli

AC2801

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2258 Tuotevertailu: AC2801 / AC2258 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
  • asi
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA] < 280
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 6
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Rähtöjen lukumäärä: 4
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri 4
Binääritulojen tulopiiri PNP
Tulojen anturijännitesyöttö AS-i
Jännitesyöttö [V] 18...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] 200
Tulovirta "1" [mA] > 3
Tulovirta "0" [mA] < 1,5
Kytkentätaso "1" [V] > 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne AS-i
Jännitealue DC [V] 24
Jännitealue AC [V] 240
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 2500
Rähtöjen lukumäärä 4
Galvaaninen erotus kyllä
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...50
Suojausluokka IP 20
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 50295
EN 50178
AS-i-luokitus
AS-i-profiili S-7.0
AS-i I/O-konfigurointi [hex] 7
AS-i ID-koodi [hex] 0
AS-i-hyväksyntä 11601
Mekaaniset tiedot
Asennustapa Kisko- ja takaseinäasennus; Ketjutus mahdollinen
Mitat [mm] 45 x 135 x 49,5
Materiaalit PA; PVC
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus LED, keltainen
käyttö LED, vihreä
Huomautuksia
Huomautuksia
Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Kytkennät ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä ruuviliittimet: