Sovellutus | Paneliasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 170 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,12 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 3 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 15...29; (DC) |
Tulovirta "1" [mA] | > 3 |
Tulovirta "0" [mA] | < 1,5 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 10 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 3 |
Piiri | PNP |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 40 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AS-i |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i versio | 3.0 |
---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä |
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 |
AS-i-profiili | S-7.A.E |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | A.E |
Paino [g] | 115,5 |
---|---|
Asennustapa | Moeller-kotelolle RMQ Titan: I3M, I4M, I6M |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |