Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 80 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
Piiri | PNP |
Jännitealue DC [V] | 10...30; (PELV mukaan) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i-profiili | S-8.0 |
---|---|
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 8 |
AS-i ID-koodi [hex] | 0 |
AS-i-hyväksyntä | 01601 |
Asennustapa | Kisko- ja takaseinäasennus; Ketjutus mahdollinen |
---|---|
Materiaalit | PA; PVC |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | ruuviliittimet: |
---|