Käyttöjännite [V] | 20...29 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 115 |
Sähköinen erotus | ei |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Analogialähtöjen lukumäärä | 4 |
---|---|
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | kuormajännitteestä |
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | < ± 0,3 |
---|
Tiedonsiirtonopeus | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...55 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 300,5 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA 6; valumassa: PU; liitinnastat: messinki kullattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: M8; koodaus: A |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: B |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
---|