Käyttöjännite [V] | 20...29 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 85 |
Sähköinen erotus | ei |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 8 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 8 |
---|---|
Jännitesyöttö [V] | 20...29 |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 500 |
Kytkentätaso "1" [V] | 11...30 |
Kytkentätaso "0" [V] | -3...5 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Tiedonsiirtonopeus | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...55 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 296,5 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA 6; valumassa: PU; liitinnastat: messinki kullattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: M8; koodaus: A |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: B |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |