Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 250 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 2 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 4; (kaksisuuntainen) |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30; (lattakaapelin kautta) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 200 |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
Piiri | PNP |
Jännitealue DC [V] | 15...30; (PELV mukaan; lattakaapelin kautta; jännitteen tulee täyttää cULus:n mukaiset ehdot "rajoitettu jännite/virta") |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 1000; (käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 20 W (IEC 60947-5-1); cULus mukaan : 700 mA) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i versio | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-osoitteenanto | IR-osoitteenanto mahdollinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-profiili | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 39301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Paino [g] | 191,2 |
---|---|
Asennustapa | AS-i-liitäntä / FC-E-pohjaosa |
Materiaalit | PBT; tiiviste: FKM; ruuvit: ruostumaton teräs |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK-E: | |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |