Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 250 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30; (lattakaapelin kautta) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 200 |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...50 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i versio | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-osoitteenanto | IR-osoitteenanto mahdollinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-profiili | S-0.F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametribitit |
|
Paino [g] | 107,7 |
---|---|
Asennustapa | AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG: | |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |