Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 30 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 4; (kaksisuuntainen) |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | PELV mukaan |
Jännitesyöttö [V] | 20...30; (käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 200 |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
Piiri | PNP |
Jännitealue DC [V] | 20...30; (PELV mukaan; lattakaapelin kautta; käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i versio | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-osoitteenanto | IR-osoitteenanto mahdollinen | ||||||||||
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei | ||||||||||
AS-i-profiili | S-7.0.E | ||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 | ||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | 0.E | ||||||||||
Databittien merkitys |
|
Asennustapa | AS-i lattakaapeliliitäntä |
---|---|
Mitat [mm] | 60 x 152 x 24 |
Materiaalit | PUR |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |