Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 75 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
Piiri | PNP |
Jännitealue DC [V] | 10...30; (PELV mukaan; pyörökaapelin kautta) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i-profiili | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 08901 | |||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Materiaalit | PUR |
---|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |