You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. AC2307

AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

AC2307

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

AC2307

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2317 Tuotevertailu: AC2307 / AC2317 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
  • asi
Tuotteen ominaisuudet
Tuntoetäisyys [mm] 4
Mitat [mm] 55 x 60 x 35
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 26,5...31,6 DC
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 4
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...70
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
AS-i-luokitus
AS-i I/O-konfigurointi [hex] 7
AS-i ID-koodi [hex] F
AS-i-hyväksyntä 15101
Mekaaniset tiedot
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] 55 x 60 x 35
Materiaalit PBT; PC
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
käyttö 1 x LED, vihreä
Toiminta 1 x LED, punainen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Elektrischer Anschluss Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs