Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|---|
Mitat [mm] | 55 x 60 x 35 |
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
---|---|
AS-i ID-koodi [hex] | F |
AS-i-hyväksyntä | 15101 |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
---|---|
Mitat [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materiaalit | PBT; PC |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs |
---|
Elektrischer Anschluss | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs |
---|