Sovellutus | AS-i-verkon laajennus / 100 m |
---|
Nimellisjännite DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 2 |
Alijännitevalvonta | ei |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Galvaaninen erotus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...55 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 150,8 |
---|---|
Kotelo | DIN-kiskoasennus |
Materiaalit | PA 6.6 |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |